FH-ME3 088U06132

Коллектор BasicPlus, Латунь, Колличество отводов коллектора: 4, 10 бар

088U0614

Коллектор BasicPlus 4+4
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Коллекторы

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionBasicPlus manifold 4+4
Product line34
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.89acef4e-684f-4ed2-b893-c1b804c53bff
SCIP dossier product nameBasicPlus manifolds
Выпускной клапанне входит в комплект
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовКоллекторы и комплекты коллекторов
Колличество отводов коллектора4
МатериалЛатунь
ОписаниеКоллектор BasicPlus 4+4
Рабочее давление [бар] [Max]10 бар
РасходомерНет
Соединение клапанаDanfoss RA
Тип продуктаКоллектор BasicPlus

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто2.222 Килограмм
Вес нетто2.222 Килограмм
Volume1.623 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702420117324
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm