C4C коллекторы, Колличество отводов коллектора: 2, 10 бар-product-details

C4C коллекторы, Колличество отводов коллектора: 2, 10 бар

088U1502

C4C FHF-P 2+2

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
KeywordsFHF manifold,brass manifold,heating manifold,underfloor heating manifold,distribution manifold
Label productNo
Material DescriptionC4C FHF 2+2
Model numberC4C FHF-P 2+2
Характеристика изделия
Значение
Product line34
Группа продуктовКоллекторы и комплекты коллекторов
Колличество отводов коллектора2
МатериалBrass
ОписаниеC4C FHF-P 2+2
Рабочее давление [бар] [Max]10 бар
СертификацияОграничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайNone
Тип продуктаC4C коллекторы

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.95 Килограмм
Вес нетто0.9 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255264682
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm