SSM manifold bundle, Stainless steel, 088U0656

Комплект коллектор SSM, Нержавеющая сталь, Колличество отводов коллектора: 6, 6 бар

088U0656

SSM Bundle 6+6

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionSSM Bundle 6+6
Product line34
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Выпускной клапанРучной
Группа продуктовPrepack
Испыт. давление [бар]10 бар
Колличество отводов коллектора6
Характеристика изделия
Значение
МатериалНержавеющая сталь
ОписаниеSSM Bundle 6+6
Перепад давлений [бар] [Max]0.600 бар
Предварительная настройкаДа
Присоединительный диаметр, сторона 1, мм16.0 мм
Рабочее давление [бар] [Max]6 бар
Размер соединения3/4"
РасходомерДа
Соединение клапанаDanfoss RA
Температура теплоносителя [°C] [Max]60 °C
Тип продуктаКомплект коллектор SSM
Типы соединениякомпрессионные фитинги

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто6100 Грамм
Вес нетто5227 Грамм
Характеристика изделия
Значение
Volume19.475 Литр
EAN/UPC5715162278642