Комплект коллектор SSM, Нержавеющая сталь, Колличество отводов коллектора: 3, 6 бар
088U0653
SSM Bundle 3+3
088U0653
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | SSM Bundle 3+3 |
| Product line | 34 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Выпускной клапан | Ручной |
| Группа продуктов | Prepack |
| Испыт. давление [бар] | 10 бар |
| Колличество отводов коллектора | 3 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Описание | SSM Bundle 3+3 |
| Перепад давлений [бар] [Max] | 0.600 бар |
| Предварительная настройка | Да |
| Присоединительный диаметр, сторона 1, мм | 16.0 мм |
| Рабочее давление [бар] [Max] | 6 бар |
| Размер соединения | 3/4" |
| Расходомер | Да |
| Соединение клапана | Danfoss RA |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 60 °C |
| Тип продукта | Комплект коллектор SSM |
| Типы соединения | компрессионные фитинги |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 4.948 Килограмм |
| Вес нетто | 3.515 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 15.947 Литр |
| EAN/UPC | 5715162278611 |