088U0887_FHR 7+7_F

Коллектор FHR, Латунь, Колличество отводов коллектора: 7, 10 бар

088U0887

C4C FHR Presetted Manifold 7+7

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionC4C FHR Presetted Manifold 7+7
Product line34
Выпускной клапанне входит в комплект
Группа продуктовКоллекторы и комплекты коллекторов
Испыт. давление [бар]16 бар
Колличество отводов коллектора7
МатериалЛатунь
Характеристика изделия
Значение
ОписаниеC4C FHR Presetted Manifold 7+7
Перепад давлений [бар] [Max]0.600 бар
Предварительная настройкаДа
Рабочее давление [бар] [Max]10 бар
РасходомерНет
Соединение клапанаDanfoss RA
Температура теплоносителя [°C] [Max]90 °C
Тип продуктаКоллектор FHR

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто3 Килограмм
Вес нетто2.9 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.003 Кубический метр
EAN/UPC5715162497012