Коллектор FHR, Латунь, Колличество отводов коллектора: 6, 10 бар
088U0886
C4C FHR Presetted Manifold 6+6
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Коллектор FHR
088U0886
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | C4C FHR Presetted Manifold 6+6 |
| Product line | 34 |
| Выпускной клапан | не входит в комплект |
| Группа продуктов | Коллекторы и комплекты коллекторов |
| Испыт. давление [бар] | 16 бар |
| Колличество отводов коллектора | 6 |
| Материал | Латунь |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Описание | C4C FHR Presetted Manifold 6+6 |
| Перепад давлений [бар] [Max] | 0.600 бар |
| Предварительная настройка | Да |
| Рабочее давление [бар] [Max] | 10 бар |
| Расходомер | Нет |
| Соединение клапана | Danfoss RA |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 90 °C |
| Тип продукта | Коллектор FHR |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 2.4 Килограмм |
| Вес нетто | 2.3 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.002 Кубический метр |
| EAN/UPC | 5715162497005 |