088U0883_FHR 3+3_F

Коллектор FHR, Латунь, Колличество отводов коллектора: 3, 10 бар

088U0883

C4C FHR Presetted Manifold 3+3
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Коллектор FHR

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionC4C FHR Presetted Manifold 3+3
Product line34
Выпускной клапанне входит в комплект
Группа продуктовКоллекторы и комплекты коллекторов
Испыт. давление [бар]16 бар
Колличество отводов коллектора3
МатериалЛатунь
Характеристика изделия
Значение
ОписаниеC4C FHR Presetted Manifold 3+3
Перепад давлений [бар] [Max]0.600 бар
Предварительная настройкаДа
Рабочее давление [бар] [Max]10 бар
РасходомерНет
Соединение клапанаDanfoss RA
Температура теплоносителя [°C] [Max]90 °C
Тип продуктаКоллектор FHR

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.3 Килограмм
Вес нетто1.2 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.001 Кубический метр
EAN/UPC5715162497029