088U0878_FHR-B 8+8_F

Латунь, Колличество отводов коллектора: 8, 10 бар

088U0878

C4C FHR-B Basic Manifold 8+8

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionC4C FHR-B Basic Manifold 8+8
Product line34
Выпускной клапанне входит в комплект
Группа продуктовКоллекторы и комплекты коллекторов
Испыт. давление [бар]16 бар
Колличество отводов коллектора8
МатериалЛатунь
Характеристика изделия
Значение
ОписаниеC4C FHR-B Basic Manifold 8+8
Перепад давлений [бар] [Max]0.600 бар
Предварительная настройкаНет
Рабочее давление [бар] [Max]10 бар
РасходомерНет
Соединение клапанаDanfoss RA
Температура теплоносителя [°C] [Max]90 °C
Тип продуктаManifold FHR-B

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто2.9 Килограмм
Вес нетто2.8 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.002 Кубический метр
EAN/UPC5715162418840