088U0872_FHR-B 2+2_F

Коллектор FHR-B, Латунь, Колличество отводов коллектора: 2, 10 бар

088U0872

C4C FHR-B Basic Manifold 2+2

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionC4C FHR-B Basic Manifold 2+2
Product line34
Выпускной клапанне входит в комплект
Группа продуктовКоллекторы и комплекты коллекторов
Испыт. давление [бар]16 бар
Колличество отводов коллектора2
МатериалЛатунь
Характеристика изделия
Значение
ОписаниеC4C FHR-B Basic Manifold 2+2
Перепад давлений [бар] [Max]0.600 бар
Предварительная настройкаНет
Рабочее давление [бар] [Max]10 бар
РасходомерНет
Соединение клапанаDanfoss RA
Температура теплоносителя [°C] [Max]90 °C
Тип продуктаКоллектор FHR-B

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.8 Килограмм
Вес нетто0.7 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.001 Кубический метр
EAN/UPC5715162418796