Коллектор FHF-B, Латунь, Колличество отводов коллектора: 12, 10 бар
088U0552
Коллектор 12+12 Затвор
088U0552
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | FHF Коллектор с запорн. вентилем 12+12 |
| Product line | 34 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Выпускной клапан | не входит в комплект |
| Группа продуктов | Коллекторы и комплекты коллекторов |
| Испыт. давление [бар] | 16 бар |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Колличество отводов коллектора | 12 |
| Материал | Латунь |
| Описание | Коллектор 12+12 Затвор |
| Перепад давлений [бар] [Max] | 0.600 бар |
| Предварительная настройка | Нет |
| Раб. температура [°C] [Max] | 90 °C |
| Рабочее давление [бар] [Max] | 10 бар |
| Расходомер | Нет |
| Тип продукта | Коллектор FHF-B |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 7.547 Килограмм |
| Вес нетто | 7.547 Килограмм |
| Volume | 3.984 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420081137 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |