FHF-2B 088U0542

Коллектор FHF-B, Латунь, Колличество отводов коллектора: 8, 10 бар

088U0548

Коллектор 8+8 Затвор
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
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionFHF Коллектор с запорн. вентилем 8+8
Product line34
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.ea3f29ae-396c-45ea-b074-8fea2b139d90
SCIP dossier product nameManifold x+x Shutoff
Выпускной клапанне входит в комплект
Группа продуктовКоллекторы и комплекты коллекторов
Характеристика изделия
Значение
Испыт. давление [бар]16 бар
Колличество отводов коллектора8
МатериалЛатунь
ОписаниеКоллектор 8+8 Затвор
Перепад давлений [бар] [Max]0.600 бар
Предварительная настройкаНет
Раб. температура [°C] [Max]90 °C
Рабочее давление [бар] [Max]10 бар
РасходомерНет
Тип продуктаКоллектор FHF-B

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто4.33 Килограмм
Вес нетто4.33 Килограмм
Volume3.519 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702420081090
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm