Коллектор FHF-B, Латунь, Колличество отводов коллектора: 3, 10 бар
088U0543
Коллектор 3+3 Затвор
088U0543
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
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | FHF Коллектор с запорн. вентилем 3+3 |
| Product line | 34 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | ea3f29ae-396c-45ea-b074-8fea2b139d90 |
| SCIP dossier product name | Manifold x+x Shutoff |
| Выпускной клапан | не входит в комплект |
| Группа продуктов | Коллекторы и комплекты коллекторов |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Испыт. давление [бар] | 16 бар |
| Колличество отводов коллектора | 3 |
| Материал | Латунь |
| Описание | Коллектор 3+3 Затвор |
| Перепад давлений [бар] [Max] | 0.600 бар |
| Предварительная настройка | Нет |
| Раб. температура [°C] [Max] | 90 °C |
| Рабочее давление [бар] [Max] | 10 бар |
| Расходомер | Нет |
| Тип продукта | Коллектор FHF-B |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 1.656 Килограмм |
| Вес нетто | 1.656 Килограмм |
| Volume | 1.283 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420081045 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |