FHF-6F 088U0526

Коллектор FHF-F, Латунь, Колличество отводов коллектора: 6, 6 бар

088U0526

Коллектор 6+6 Расходометр Danfoss BIV
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
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionFHF-6F Коллектор с термостат и ротаметр
Product line34
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.958f1048-f7ca-4f71-87ec-e4d587bc8f85
SCIP dossier product nameManifold x+x Danfoss BIV Flowmeter
Выпускной клапанне входит в комплект
Группа продуктовКоллекторы и комплекты коллекторов
Испыт. давление [бар]10 бар
Характеристика изделия
Значение
Колличество отводов коллектора6
МатериалЛатунь
ОписаниеКоллектор 6+6 Расходометр Danfoss BIV
Перепад давлений [бар] [Max]0.600 бар
Предварительная настройкаДа
Раб. температура [°C] [Max]60 °C
Рабочее давление [бар] [Max]6 бар
РасходомерДа
Соединение клапанаDanfoss RA
Температура теплоносителя [°C] [Max]60 °C
Тип продуктаКоллектор FHF-F

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто3424 Грамм
Вес нетто3400 Грамм
Volume4.262 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702420080963
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm