FHF-5F 088U0525

Коллектор FHF-F, Латунь, Колличество отводов коллектора: 5, 6 бар

088U0525

Коллектор 5+5 Расходометр Danfoss BIV

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionFHF-5F ????????? ? ????????? ? ????????
Product line34
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.df1285dd-a574-4b9d-aa16-c3778d48a668
SCIP dossier product nameManifold 5+5 Danfoss BIV Flowmeter
Выпускной клапанне входит в комплект
Группа продуктовКоллекторы и комплекты коллекторов
Испыт. давление [бар]10 бар
Характеристика изделия
Значение
Колличество отводов коллектора5
МатериалЛатунь
ОписаниеКоллектор 5+5 Расходометр Danfoss BIV
Перепад давлений [бар] [Max]0.600 бар
Предварительная настройкаДа
Раб. температура [°C] [Max]60 °C
Рабочее давление [бар] [Max]6 бар
РасходомерДа
Соединение клапанаDanfoss RA
Температура теплоносителя [°C] [Max]60 °C
Тип продуктаКоллектор FHF-F

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто2.934 Килограмм
Вес нетто2.934 Килограмм
Volume3.086 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702420080956
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm