Коллектор FHF-F, Латунь, Колличество отводов коллектора: 3, 6 бар
088U0523
Коллектор 3+3 Расходометр Danfoss BIV
088U0523
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
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | FHF-3F Коллектор с термостат и ротаметр |
| Product line | 34 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 958f1048-f7ca-4f71-87ec-e4d587bc8f85 |
| SCIP dossier product name | Manifold x+x Danfoss BIV Flowmeter |
| Выпускной клапан | не входит в комплект |
| Группа продуктов | Коллекторы и комплекты коллекторов |
| Испыт. давление [бар] | 10 бар |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Колличество отводов коллектора | 3 |
| Материал | Латунь |
| Описание | Коллектор 3+3 Расходометр Danfoss BIV |
| Перепад давлений [бар] [Max] | 0.600 бар |
| Предварительная настройка | Да |
| Раб. температура [°C] [Max] | 60 °C |
| Рабочее давление [бар] [Max] | 6 бар |
| Расходомер | Да |
| Соединение клапана | Danfoss RA |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 60 °C |
| Тип продукта | Коллектор FHF-F |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 1728 Грамм |
| Вес нетто | 1728 Грамм |
| Volume | 2.034 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420080932 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |