Коллектор FH-PRO, Латунь, Колличество отводов коллектора: 8, 10 бар
088U0918
FH-PROX Manifold 8+8
088U0918
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | C4C Manifold set 8+8 FH-PROX |
| Product line | 34 |
| Выпускной клапан | не входит в комплект |
| Группа продуктов | Коллекторы и комплекты коллекторов |
| Испыт. давление [бар] | 16 бар |
| Колличество отводов коллектора | 8 |
| Материал | Латунь |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Описание | FH-PROX Manifold 8+8 |
| Перепад давлений [бар] [Max] | 0.600 бар |
| Предварительная настройка | Нет |
| Рабочее давление [бар] [Max] | 10 бар |
| Расходомер | Нет |
| Соединение клапана | Danfoss RA |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 90 °C |
| Тип продукта | Коллектор FH-PRO |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 3.223 Килограмм |
| Вес нетто | 3.008 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.003 Кубический метр |
| EAN/UPC | 5715162473849 |