Manifold FH-PRO, Brass_088U0905

Коллектор FH-PRO, Латунь, Колличество отводов коллектора: 5, 10 бар

088U0905

FH-PRO Manifold 5+5

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionC4C FH-PRO manifold 5+5
Product line34
Выпускной клапанне входит в комплект
Группа продуктовКоллекторы и комплекты коллекторов
Испыт. давление [бар]16 бар
Колличество отводов коллектора5
МатериалЛатунь
Характеристика изделия
Значение
ОписаниеFH-PRO Manifold 5+5
Перепад давлений [бар] [Max]0.600 бар
Предварительная настройкаДа
Рабочее давление [бар] [Max]10 бар
РасходомерНет
Соединение клапанаDanfoss RA
Температура теплоносителя [°C] [Max]90 °C
Тип продуктаКоллектор FH-PRO

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто2.129 Килограмм
Вес нетто1.898 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.002 Кубический метр
EAN/UPC5702425235290