Manifold FH-PRO, Brass, 088U0903

Коллектор FH-PRO, Латунь, Колличество отводов коллектора: 3, 10 бар

088U0903

FH-PRO Manifold 3+3

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionC4C FH-PRO manifold 3+3
Product line34
Выпускной клапанне входит в комплект
Группа продуктовКоллекторы и комплекты коллекторов
Испыт. давление [бар]16 бар
Колличество отводов коллектора3
МатериалЛатунь
Характеристика изделия
Значение
ОписаниеFH-PRO Manifold 3+3
Перепад давлений [бар] [Max]0.600 бар
Предварительная настройкаДа
Рабочее давление [бар] [Max]10 бар
РасходомерНет
Соединение клапанаDanfoss RA
Температура теплоносителя [°C] [Max]90 °C
Тип продуктаКоллектор FH-PRO

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.329 Килограмм
Вес нетто1.227 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.001 Кубический метр
EAN/UPC5702425235252