Manifold FH-PRO, 088U0897

Коллектор FH-PRO, Латунь, Колличество отводов коллектора: 7, 10 бар

088U0897

Project Manifold 7+7 without Shutoff

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionC4C Manifold set 7+7 FH-PROX-B
Product line34
Группа продуктовКоллекторы и комплекты коллекторов
Колличество отводов коллектора7
Характеристика изделия
Значение
МатериалЛатунь
ОписаниеProject Manifold 7+7 without Shutoff
Перепад давлений [бар] [Max]0.600 бар
Рабочее давление [бар] [Max]10 бар
Тип продуктаКоллектор FH-PRO

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто2.853 Килограмм
Вес нетто2.673 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.003 Кубический метр
EAN/UPC5715162473764