Manifold FH-PRO, 088U0896

Коллектор FH-PRO, Латунь, Колличество отводов коллектора: 6, 10 бар

088U0896

Project Manifold 6+6 without Shutoff
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Коллектор FH-PRO

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionC4C Manifold set 6+6 FH-PROX-B
Product line34
Группа продуктовКоллекторы и комплекты коллекторов
Колличество отводов коллектора6
Характеристика изделия
Значение
МатериалЛатунь
ОписаниеProject Manifold 6+6 without Shutoff
Перепад давлений [бар] [Max]0.600 бар
Рабочее давление [бар] [Max]10 бар
Тип продуктаКоллектор FH-PRO

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто2.405 Килограмм
Вес нетто2.255 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.002 Кубический метр
EAN/UPC5715162473740