Коллектор FH-PRO, Латунь, Колличество отводов коллектора: 5, 10 бар
088U0895
Project Manifold 5+5 without Shutoff
088U0895
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | C4C Manifold set 5+5 FH-PROX-B |
| Product line | 34 |
| Группа продуктов | Коллекторы и комплекты коллекторов |
| Колличество отводов коллектора | 5 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Материал | Латунь |
| Описание | Project Manifold 5+5 without Shutoff |
| Перепад давлений [бар] [Max] | 0.600 бар |
| Рабочее давление [бар] [Max] | 10 бар |
| Тип продукта | Коллектор FH-PRO |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 2.034 Kilogram |
| Вес нетто | 1.803 Kilogram |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.002 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5715162466117 |