Manifold FH-PRO, 088U0894

Коллектор FH-PRO, Латунь, Колличество отводов коллектора: 4, 10 бар

088U0894

Project Manifold 4+4 without Shutoff

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionC4C Manifold set 4+4 FH-PROX-B
Product line34
Группа продуктовКоллекторы и комплекты коллекторов
Колличество отводов коллектора4
Характеристика изделия
Значение
МатериалЛатунь
ОписаниеProject Manifold 4+4 without Shutoff
Перепад давлений [бар] [Max]0.600 бар
Рабочее давление [бар] [Max]10 бар
Тип продуктаКоллектор FH-PRO

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.642 Kilogram
Вес нетто1.517 Kilogram
Характеристика изделия
Значение
Volume0.002 Cubic meter
EAN/UPC5715162466124