Manifold FH-PRO, 088U0893

Коллектор FH-PRO, Латунь, Колличество отводов коллектора: 3, 10 бар

088U0893

Project Manifold 3+3 without Shutoff

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionC4C Manifold set 3+3 FH-PROX-B
Product line34
Группа продуктовКоллекторы и комплекты коллекторов
Колличество отводов коллектора3
Характеристика изделия
Значение
МатериалЛатунь
ОписаниеProject Manifold 3+3 without Shutoff
Перепад давлений [бар] [Max]0.600 бар
Рабочее давление [бар] [Max]10 бар
Тип продуктаКоллектор FH-PRO

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.272 Kilogram
Вес нетто1.17 Kilogram
Характеристика изделия
Значение
Volume0.001 Cubic meter
EAN/UPC5715162466094