Коллектор FH-PRO, Латунь, Колличество отводов коллектора: 2, 10 бар
088U0892
Project Manifold 2+2 without Shutoff
088U0892
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | C4C Manifold set 2+2 FH-PROX-B |
| Product line | 34 |
| Группа продуктов | Коллекторы и комплекты коллекторов |
| Колличество отводов коллектора | 2 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Материал | Латунь |
| Описание | Project Manifold 2+2 without Shutoff |
| Перепад давлений [бар] [Max] | 0.600 бар |
| Рабочее давление [бар] [Max] | 10 бар |
| Тип продукта | Коллектор FH-PRO |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.901 Kilogram |
| Вес нетто | 0.839 Kilogram |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.001 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5715162466100 |