Коллектор BasicPlus, Латунь, Колличество отводов коллектора: 3, 10 бар
088U0613
Коллектор BasicPlus 3+3
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Коллекторы
088U0613
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | BasicPlus Manifold 3+3 |
| Product line | 34 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 89acef4e-684f-4ed2-b893-c1b804c53bff |
| SCIP dossier product name | BasicPlus manifolds |
| Выпускной клапан | не входит в комплект |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Коллекторы и комплекты коллекторов |
| Колличество отводов коллектора | 3 |
| Материал | Латунь |
| Описание | Коллектор BasicPlus 3+3 |
| Рабочее давление [бар] [Max] | 10 бар |
| Расходомер | Нет |
| Соединение клапана | Danfoss RA |
| Тип продукта | Коллектор BasicPlus |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 1.736 Килограмм |
| Вес нетто | 1.657 Килограмм |
| Volume | 1.208 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420117317 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |