On-wall version

Монтаж на поверхности, Шкафы FH, Оцинкованная сталь, 1200.00 мм

088X0919

On wall cabinet, width 1300 mm

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionOn-wall cabinet 1200 x 600 x 130
Product line34
Высота [мм]600 мм
Глубина [мм]130 мм
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовШкафы FH
МатериалОцинкованная сталь
ОписаниеOn wall cabinet, width 1300 mm
Тип продуктаМонтаж на поверхности
Ширина [мм]1200.00 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто13.4 Килограмм
Вес нетто12 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume103.334 Литр
EAN/UPC5715162477540