On-wall version

Монтаж на поверхности, Шкафы FH, Оцинкованная сталь, 420.00 мм

088X0915

On wall cabinet, width 420 mm

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionOn-wall cabinet 420 x 600 x 130
Product line34
Высота [мм]600 мм
Глубина [мм]130 мм
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовШкафы FH
МатериалОцинкованная сталь
ОписаниеOn wall cabinet, width 420 mm
Тип продуктаМонтаж на поверхности
Ширина [мм]420.00 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто5.54 Килограмм
Вес нетто4.98 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume35.868 Литр
EAN/UPC5715162477502