In-wall version

Монтаж в стену, Шкафы FH, Оцинкованная сталь, 1060.00 мм

088X0914

In wall cabinet, width 1060 mm

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionIn-wall cabinet 1060 x 600 x 110
Product line34
Группа продуктовШкафы FH
Диапазон глубины [мм] [Max]145 мм
Диапазон глубины [мм] [Min]108 мм
Характеристика изделия
Значение
МатериалОцинкованная сталь
ОписаниеIn wall cabinet, width 1060 mm
Регулируемый диапазон высоты [мм] [Max]675 мм
Регулируемый диапазон высоты [мм] [Min]585 мм
Тип продуктаМонтаж в стену
Ширина [мм]1060.00 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто10800 Грамм
Вес нетто10500 Грамм
Характеристика изделия
Значение
Volume85.473 Литр
EAN/UPC5715162477496