Монтаж в стену, Шкафы FH, Оцинкованная сталь, 575.00 мм
088X0911
In wall cabinet, width 575 mm
088X0911
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | In-wall cabinet 575 x 600 x 110 |
| Product line | 34 |
| Группа продуктов | Шкафы FH |
| Диапазон глубины [мм] [Max] | 145 мм |
| Диапазон глубины [мм] [Min] | 108 мм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Материал | Оцинкованная сталь |
| Описание | In wall cabinet, width 575 mm |
| Регулируемый диапазон высоты [мм] [Max] | 675 мм |
| Регулируемый диапазон высоты [мм] [Min] | 585 мм |
| Тип продукта | Монтаж в стену |
| Ширина [мм] | 575.00 мм |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 7.34 Килограмм |
| Вес нетто | 6.6 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 48.384 Литр |
| EAN/UPC | 5715162477465 |