USV-S, DN 40, Внутренняя резьба
003Z2235
USV-S Ду 40, внутренняя резьба, балансировочный клапан
003Z2235
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | USV-S DN40 без изм. ниппелей |
| Product line | 28 |
| Группа продуктов | Ручная балансировка |
| Диаметр клапана | DN 40 |
| Значения Kvs [м³/ч] | 10.00 м³/ч |
| Класс давления | Ру 16 |
| Материал корпуса клапана | Латунь |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Настроечная шкала | Да |
| Ограничение расхода | Да |
| Описание | USV-S Ду 40, внутренняя резьба, балансировочный клапан |
| Перепад давления на клапане [кПа] [Max] | 150 кПа |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 120 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | -20 °C |
| Тип продукта | USV-S |
| Типы соединения | Внутренняя резьба |
| Функция перекрытия | Да |
| Функция слива | Нет |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 1.279 Килограмм |
| Вес нетто | 1.196 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 2.239 Литр |
| EAN/UPC | 5710104082844 |