USV-S, DN 15, Internal thread

USV-S, DN 32, Внутренняя резьба

003Z2234

USV-S Ду 32, внутренняя резьба, балансировочный клапан

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionUSV-S DN32 без изм. ниппелей
Product line28
Группа продуктовРучная балансировка
Диаметр клапанаDN 32
Значения Kvs [м³/ч]6.30 м³/ч
Класс давленияРу 16
Материал корпуса клапанаЛатунь
Характеристика изделия
Значение
Настроечная шкалаДа
Ограничение расходаДа
ОписаниеUSV-S Ду 32, внутренняя резьба, балансировочный клапан
Перепад давления на клапане [кПа] [Max]150 кПа
Температура теплоносителя [°C] [Max]120 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]-20 °C
Тип продуктаUSV-S
Типы соединенияВнутренняя резьба
Функция перекрытияДа
Функция сливаНет

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.136 Килограмм
Вес нетто1.053 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume2.239 Литр
EAN/UPC5710104082837