USV-S, DN 15, Internal thread

USV-S, DN 15, Внутренняя резьба

003Z2231

USV-S Ду 15, внутренняя резьба, балансировочный клапан

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionUSV-S DN15 без изм. ниппелей
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Группа продуктовРучная балансировка
Диаметр клапанаDN 15
Значения Kvs [м³/ч]1.60 м³/ч
Класс давленияРу 16
Характеристика изделия
Значение
Материал корпуса клапанаЛатунь
Настроечная шкалаДа
Ограничение расходаДа
ОписаниеUSV-S Ду 15, внутренняя резьба, балансировочный клапан
Перепад давления на клапане [кПа] [Max]150 кПа
Температура теплоносителя [°C] [Max]120 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]-20 °C
Тип продуктаUSV-S
Типы соединенияВнутренняя резьба
Функция перекрытияДа
Функция сливаНет

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.269 Килограмм
Вес нетто0.249 Килограмм
Volume0.458 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5710104082806
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm