USV-I 003Z2132

USV-I, DN 50, С внутренней резьбой ISO 7/1; Rp 2

003Z2151

USV-I Ду 50, внутренняя резьба, балансировочный клапан

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionКлапан балансировочный USV-I Ду 50
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.82cb7846-7721-4b99-bf19-f3e32ff5abe5
SCIP dossier product nameUSV-I 50, R 2"", PN16
Группа продуктовРучная балансировка
Диаметр клапанаDN 50
Значения Kvs [м³/ч]16.00 м³/ч
Характеристика изделия
Значение
Класс давленияРу 16
Материал корпуса клапанаЛатунь
Настроечная шкалаДа
Ограничение расходаДа
ОписаниеUSV-I Ду 50, внутренняя резьба, балансировочный клапан
Перепад давления на клапане [кПа] [Max]150 кПа
Температура теплоносителя [°C] [Max]120 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]-20 °C
Тип продуктаUSV-I
Типы соединенияС внутренней резьбой ISO 7/1Rp 2
Функция перекрытияДа
Функция сливаДа

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто2.19 Килограмм
Вес нетто2.14 Килограмм
Volume2.429 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702420082523
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm