USV-set 003Z2146

Комплект USV-M и USV-I, DN 40, G 1 ¾A; Наружнаяthread ISO 228/1

003Z2150

Комплект USV-M и USV-I, DN 40, наружная резьба

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionUSV-I/M set 40, G 1 3/4 A, PN 16
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Группа продуктовРучная балансировка
Характеристика изделия
Значение
Диаметр клапанаDN 40
Значения Kvs [м³/ч]10.00 м³/ч
Класс давленияРу 16
ОписаниеКомплект USV-M и USV-I, DN 40, наружная резьба
Тип продуктаКомплект USV-M и USV-I
Типы соединенияНаружнаяthread ISO 228/1G 1 ¾A

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто2.96 Килограмм
Вес нетто2.96 Килограмм
Volume3.561 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702420083667
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm