USV-set 003Z2146

Комплект USV-M и USV-I, DN 25, Наружнаяthread ISO 228/1; G 1 ¼A

003Z2148

Комплект USV-M и USV-I, DN 25, наружная резьба

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionUSV-I/M set 25, G 1 1/4 A, PN 16
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.6804a647-8114-4020-a6fc-6a9a70c0f30e
SCIP dossier product nameUSV-I/M set 25, G 1 1/4 A, PN 16
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовРучная балансировка
Диаметр клапанаDN 25
Значения Kvs [м³/ч]4.00 м³/ч
Класс давленияРу 16
ОписаниеКомплект USV-M и USV-I, DN 25, наружная резьба
Тип продуктаКомплект USV-M и USV-I
Типы соединенияНаружнаяthread ISO 228/1G 1 ¼A

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.648 Килограмм
Вес нетто1.648 Килограмм
Volume1.809 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702420083643
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm