Комплект USV-M и USV-I, DN 20, G 1A; Наружнаяthread ISO 228/1
003Z2147
Комплект USV-M и USV-I, DN 20, наружная резьба
003Z2147
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | USV-I/M set 20, G 1 A, PN16 |
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Группа продуктов | Ручная балансировка |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диаметр клапана | DN 20 |
| Значения Kvs [м³/ч] | 2.50 м³/ч |
| Класс давления | Ру 16 |
| Описание | Комплект USV-M и USV-I, DN 20, наружная резьба |
| Тип продукта | Комплект USV-M и USV-I |
| Типы соединения | Наружнаяthread ISO 228/1G 1A |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 1.015 Килограмм |
| Вес нетто | 1 Килограмм |
| Volume | 1.092 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420083636 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |