USV-set 003Z2146

Комплект USV-M и USV-I, DN 15, G ¾A; Наружнаяthread ISO 228/1

003Z2146

Комплект USV-M и USV-I, DN 15, наружная резьба

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionUSV-I/M set 15, G 3/4 A, PN16
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Группа продуктовРучная балансировка
Характеристика изделия
Значение
Диаметр клапанаDN 15
Значения Kvs [м³/ч]1.60 м³/ч
Класс давленияРу 16
ОписаниеКомплект USV-M и USV-I, DN 15, наружная резьба
Тип продуктаКомплект USV-M и USV-I
Типы соединенияНаружнаяthread ISO 228/1G ¾A

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.71 Килограмм
Вес нетто0.7 Килограмм
Volume0.77 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702420083629
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm