USV-set 003Z2146

Комплект USV-M и USV-I, DN 40, С внутренней резьбой ISO 7/1; Rp 1 ½

003Z2145

Комплект USV-M и USV-I, DN 40, внутренняя резьба

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionUSV-I/M set 40, R 1 1/2"", PN 16
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Группа продуктовРучная балансировка
Характеристика изделия
Значение
Диаметр клапанаDN 40
Значения Kvs [м³/ч]10.00 м³/ч
Класс давленияРу 16
ОписаниеКомплект USV-M и USV-I, DN 40, внутренняя резьба
Тип продуктаКомплект USV-M и USV-I
Типы соединенияС внутренней резьбой ISO 7/1Rp 1 ½

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто2.924 Килограмм
Вес нетто2.924 Килограмм
Volume3.46 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702420083612
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm