USV-set 003Z2146

Комплект USV-M и USV-I, DN 32, С внутренней резьбой ISO 7/1; Rp 1 ¼

003Z2144

Комплект USV-M и USV-I, DN 32, внутренняя резьба

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionUSV-I/M set 32, R 1 1/4"", PN 16
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Группа продуктовРучная балансировка
Характеристика изделия
Значение
Диаметр клапанаDN 32
Значения Kvs [м³/ч]6.30 м³/ч
Класс давленияРу 16
ОписаниеКомплект USV-M и USV-I, DN 32, внутренняя резьба
Тип продуктаКомплект USV-M и USV-I
Типы соединенияС внутренней резьбой ISO 7/1Rp 1 ¼

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто2.665 Килограмм
Вес нетто2.665 Килограмм
Volume3.521 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702420068152
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm