Комплект USV-M и USV-I, DN 15, С внутренней резьбой ISO 7/1; Rp 1/2
003Z2141
Комплект USV-M и USV-I, DN 15, внутренняя резьба
003Z2141
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | USV-I/M set 15, R 1/2"", PN16 |
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Группа продуктов | Ручная балансировка |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диаметр клапана | DN 15 |
| Значения Kvs [м³/ч] | 1.60 м³/ч |
| Класс давления | Ру 16 |
| Описание | Комплект USV-M и USV-I, DN 15, внутренняя резьба |
| Тип продукта | Комплект USV-M и USV-I |
| Типы соединения | С внутренней резьбой ISO 7/1Rp 1/2 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.702 Килограмм |
| Вес нетто | 0.702 Килограмм |
| Volume | 0.782 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420068121 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |