USV-I 003Z2136

USV-I, DN 20, G 1A; Наружнаяthread ISO 228/1

003Z2137

USV-I Ду 20, наружная резьба, балансировочный клапан

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionКлапан балансировочный USV-I ду 20
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Группа продуктовРучная балансировка
Диаметр клапанаDN 20
Значения Kvs [м³/ч]2.50 м³/ч
Класс давленияРу 16
Характеристика изделия
Значение
Материал корпуса клапанаЛатунь
Настроечная шкалаДа
Ограничение расходаДа
ОписаниеUSV-I Ду 20, наружная резьба, балансировочный клапан
Перепад давления на клапане [кПа] [Max]150 кПа
Температура теплоносителя [°C] [Max]120 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]-20 °C
Тип продуктаUSV-I
Типы соединенияНаружнаяthread ISO 228/1G 1A
Функция перекрытияДа
Функция сливаДа

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.48 Килограмм
Вес нетто0.47 Килограмм
Volume0.672 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702420083575
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm