USV-I 003Z2132

USV-I, DN 40, С внутренней резьбой ISO 7/1; Rp 1 ½

003Z2135

USV-I Ду 40, внутренняя резьба, балансировочный клапан

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionКлапан балансировочный USV-I Ду 40
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Группа продуктовРучная балансировка
Диаметр клапанаDN 40
Значения Kvs [м³/ч]10.00 м³/ч
Класс давленияРу 16
Характеристика изделия
Значение
Материал корпуса клапанаЛатунь
Настроечная шкалаДа
Ограничение расходаДа
ОписаниеUSV-I Ду 40, внутренняя резьба, балансировочный клапан
Перепад давления на клапане [кПа] [Max]150 кПа
Температура теплоносителя [°C] [Max]120 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]-20 °C
Тип продуктаUSV-I
Типы соединенияС внутренней резьбой ISO 7/1Rp 1 ½
Функция перекрытияДа
Функция сливаДа

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.347 Килограмм
Вес нетто1.263 Килограмм
Volume2.055 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702420082516
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm