USV-I 003Z2131

USV-I, DN 15, С внутренней резьбой ISO 7/1; Rp ½

003Z2131

USV-I Ду 15, внутренняя резьба, балансировочный клапан

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionКлапан балансировочный USV-I Ду 15
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Группа продуктовРучная балансировка
Диаметр клапанаDN 15
Значения Kvs [м³/ч]1.60 м³/ч
Класс давленияРу 16
Характеристика изделия
Значение
Материал корпуса клапанаЛатунь
Настроечная шкалаДа
Ограничение расходаДа
ОписаниеUSV-I Ду 15, внутренняя резьба, балансировочный клапан
Перепад давления на клапане [кПа] [Max]150 кПа
Температура теплоносителя [°C] [Max]120 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]-20 °C
Тип продуктаUSV-I
Типы соединенияС внутренней резьбой ISO 7/1Rp ½
Функция перекрытияДа
Функция сливаДа

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.346 Килограмм
Вес нетто0.317 Килограмм
Volume0.446 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702420082486
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm