USV-M 003Z2126

USV-M, DN 40, G 1 ¾A; Наружнаяthread ISO 228/1

003Z2130

USV-M Ду 40, наружная резьба, балансировочный клапан с возможностью модернизации

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionUSV-M 40, G 1 3/4 A, PN16
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Возможность модернизацииДа
Группа продуктовРучная балансировка
Диаметр клапанаDN 40
Значения Kvs [м³/ч]10.00 м³/ч
Класс давленияРу 16
Характеристика изделия
Значение
Материал корпуса клапанаЛатунь
Настроечная шкалаНет
Ограничение расходаДа
ОписаниеUSV-M Ду 40, наружная резьба, балансировочный клапан с возможностью модернизации
Перепад давления на клапане [кПа] [Max]80 кПа
Температура теплоносителя [°C] [Max]120 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]-20 °C
Тип продуктаUSV-M
Типы соединенияНаружнаяthread ISO 228/1G 1 ¾A
Функция перекрытияДа
Функция сливаДа

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.61 Килограмм
Вес нетто1.61 Килограмм
Volume2.055 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702420083551
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm