STV Balancing Valve_065F8965_065F8966_065F8967_065F8968_065F8969_065F8970

STV / STVL, 1½", Внутренняя резьба

065F8969

1-1/2" NPT brass balancing valve
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: STV / STVL

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material Description1-1/2" NPT BRASS BALANCING VALVE
Product line28
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовРучная балансировка
Диаметр клапана1½"
Значение Cv22.6
Описание1-1/2" NPT brass balancing valve
Тип продуктаSTV / STVL
Типы соединенияВнутренняя резьба

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.44 Килограмм
Вес нетто1.44 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC7330580251695