MNF, DN 50, Ру 25, Фланец
003Z1170
MNF Ду 50 с измерительными ниппелями PN25, ручной балансировочный клапан
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: MNF
003Z1170
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | MNF клапан балансир DN 50 PN 25 |
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e |
| SCIP dossier product name | MSV-F2 MNF DN15-300 |
| Группа продуктов | Ручная балансировка |
| Диаметр клапана | DN 50 |
| Значения Kvs [м³/ч] | 53.80 м³/ч |
| Измерительные ниппели | с измерительными ниппелями |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Класс давления | Ру 25 |
| Материал корпуса клапана | Ковкий чугун (EN-GJS 4-15) |
| Настроечная шкала | Да |
| Описание | MNF Ду 50 с измерительными ниппелями PN25, ручной балансировочный клапан |
| Перепад давления на клапане [кПа] [Max] | 200 кПа |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 130 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | -10 °C |
| Тип продукта | MNF |
| Типы соединения | Фланец |
| Функция перекрытия | Да |
| Функция слива | Нет |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 9.325 Килограмм |
| Вес нетто | 8.585 Килограмм |
| Volume | 14.535 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104514628 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |