MSV-F2, DN 300, Ру 25, Фланец
003Z1147
MSV-F2 DN 300 with test plugs PN25, manual balancing valve
003Z1147
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
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | MSV-F2 DN300 PN25 |
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e |
| SCIP dossier product name | MSV-F2 MNF DN15-300 |
| Группа продуктов | Ручная балансировка |
| Диаметр клапана | DN 300 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Значения Kvs [м³/ч] | 1662.00 м³/ч |
| Измерительные ниппели | Да |
| Класс давления | Ру 25 |
| Материал корпуса клапана | Ковкий чугун (EN-GJS 4-15) |
| Настроечная шкала | Да |
| Описание | MSV-F2 DN 300 with test plugs PN25, manual balancing valve |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 150 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | -10 °C |
| Тип продукта | MSV-F2 |
| Типы соединения | Фланец |
| Функция перекрытия | Да |
| Функция слива | Нет |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 287 Килограмм |
| Вес нетто | 247 Килограмм |
| Volume | 1254.888 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162497425 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |