MSV-F2 DN250 PN16

MSV-F2, DN 350, Ру 16, Фланец

003Z1143

MSV-F2 DN 350 with test plugs PN16, manual balancing valve
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
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionБаланс. клапан ручной MSV-F2 Ду350 фланц
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.2bc00472-4969-4f4a-bfc8-1c168f67534a
SCIP dossier product nameMSV-F2 DN200-DN400
Группа продуктовРучная балансировка
Диаметр клапанаDN 350
Значения Kvs [м³/ч]2359.00 м³/ч
Характеристика изделия
Значение
Значения Kvs [м³/ч] [Max]2300.00 м³/ч
Измерительные ниппелиДа
Класс давленияРу 16
Материал корпуса клапанаСерый чугун марки
Настроечная шкалаДа
ОписаниеMSV-F2 DN 350 with test plugs PN16, manual balancing valve
Температура теплоносителя [°C] [Max]130 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]-10 °C
Тип продуктаMSV-F2
Типы соединенияФланец
Функция перекрытияДа
Функция сливаНет

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто450 Килограмм
Вес нетто374 Килограмм
Volume1254.888 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5710104523439
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm