MSV-F2 DN250 PN16

MSV-F2, DN 200, Ру 16, Фланец

003Z1140

MSV-F2 DN 200 with test plugs PN16, manual balancing valve
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
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionMSV-F2 DN200 PN16
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.2bc00472-4969-4f4a-bfc8-1c168f67534a
SCIP dossier product nameMSV-F2 DN200-DN400
Группа продуктовРучная балансировка
Диаметр клапанаDN 200
Значения Kvs [м³/ч]872.00 м³/ч
Характеристика изделия
Значение
Значения Kvs [м³/ч] [Max]850.00 м³/ч
Измерительные ниппелиДа
Класс давленияРу 16
Материал корпуса клапанаСерый чугун марки
Настроечная шкалаДа
ОписаниеMSV-F2 DN 200 with test plugs PN16, manual balancing valve
Температура теплоносителя [°C] [Max]130 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]-10 °C
Тип продуктаMSV-F2
Типы соединенияФланец
Функция перекрытияДа
Функция сливаНет

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто139.5 Килограмм
Вес нетто98 Килограмм
Volume644.16 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5710104523385
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm