MSV-F2_F

MSV-F2, DN 32, Ру 16, Фланец

003Z1088

MSV-F2 Ду 32 с измерительными ниппелями PN16, ручной балансировочный клапан

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionMSV-F2 Ду32, KVS 15,5 PN16
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e
SCIP dossier product nameMSV-F2 MNF DN15-300
Группа продуктовРучная балансировка
Диаметр клапанаDN 32
Значения Kvs [м³/ч]15.50 м³/ч
Характеристика изделия
Значение
Измерительные ниппелис измерительными ниппелями
Класс давленияРу 16
Материал корпуса клапанаЧугун (EN-GJL-25)
Настроечная шкалаДа
ОписаниеMSV-F2 Ду 32 с измерительными ниппелями PN16, ручной балансировочный клапан
Перепад давления на клапане [кПа] [Max]150 кПа
Температура теплоносителя [°C] [Max]130 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]-10 °C
Тип продуктаMSV-F2
Типы соединенияФланец
Функция перекрытияДа
Функция сливаНет

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто5.802 Килограмм
Вес нетто5.3 Килограмм
Volume6.4 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421557693
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm